Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812
Bord HULDA enkelt - HUL812

    Bord HULDA enkelt - HUL812

    HULDA bord har et stilrent og omtænksomt design. Skab et indbydende og bæredygtigt udendørsmiljø for samvær og fællesskab med HULDA parkmøbler. Den karakteristiske profil egner sig til både moderne og traditionelle udemiljøer.

    HULDA møbelserien rækker ud over blot design ved at omfatte tilgængelighedstilpassede møbler: borde med plads til kørestol samt stole og sofaer med høj siddehøjde og specialdesignede armlæn som tilvalg, hvilket gør det lettere at sætte sig og rejse sig. Bordenes enkeltben giver god tilgængelighed og gør det lettere at rengøre omkring møblet samt at forankre det i miljøer med ujævnt underlag.

    Bordene har stel i varmgalvaniseret stål og massive trælister af svensk linolieimprægneret fyr (Linax-behandlet).

    Specifikation
    • Produktnavn: Bord HULDA enkelt

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Fyrretræ, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning (under jordniveau)

      Bredde: 695 mm

      Højde: 750 mm

      Længde: 1215 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.table-hulda-single-hul812
    • ProduktfamilieTables
    • ProduktgruppeHULDA
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-10-19
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland