Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700
Bord LINNEA - LIN700

    Bord LINNEA - LIN700

    Linnea Lounge Table er en del af Linnea-serien og deler de samme grundlæggende dimensioner som loungestolen, hvilket skaber en bygbar helhed, der er nem at tilpasse til rummets behov. Bordet fungerer lige godt som siddeområde, sofabord eller lav puf i et større loungemiljø, hvor folk mødes, venter og slapper af.

    Det minimalistiske design gør bordet nemt at placere i både små og store rum, mens den robuste konstruktion sikrer langvarig holdbarhed, selv i udsatte miljøer. Sammen med Linnea Lounge Armchair kan bordet bygges op i fleksible grupperinger, der skaber klare rum i offentlige rum – med et moderne "less is more"-udtryk.

    Ligesom resten af ​​møblerne i serien er Linnea Lounge Table lavet af pulverlakeret stål og hørfrøimprægneret fyrretræ, designet til at modstå vejr, vind og intensiv brug året rundt. Bordet giver rummet en funktionel og alsidig komponent, der komplementerer loungemiljøer, hvor både afslapning og aktivitet kan finde sted.

    Specifikation
    • Produktnavn: Bord LINNEA

      Designer: Måns H Sjöstedt / Yellon

      Producent: Saferoad Citylife

      Materiale

      • Fyrretræ, limfuge, linolieimprægneret (Linax)
      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Boltning

      Bredde: 950 mm

      Højde: 450 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.table-linnea-lin700
    • ProduktfamilieLINNEA
    • ProduktgruppeLounge Table
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Udemøbler

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland