Papirkurvs-SSH - SSH100
Papirkurvs-SSH - SSH100
Papirkurvs-SSH - SSH100
Papirkurvs-SSH - SSH100
Papirkurvs-SSH - SSH100

    Papirkurvs-SSH - SSH100

    SSH affaldsbeholder er en rummelig og kraftfuld løsning til håndtering af affald på offentlige steder og i områder med stor menneskemængde. Beholderne har en ekstremt robust og holdbar konstruktion, der kan modstå det meste. De kraftige sider af strækmetal giver et godt ventileret affaldsrum.

    Den sideåbnende dørkonstruktion er ergonomisk designet til komfortabel tømning uden tunge løft af store affaldsposer. Låget fås i to modeller: fladt eller med drop-in.

    Specifikation
    • Produktnavn: Trash SSH

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Låsbar dør
      • Beregnet til affaldsposer

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Fritstående (kan støbes ind)

      Bredde: 575 mm

      Højde: 960 mm

      Volumen: 160 liter

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.trash-ssh-ssh100
    • ProduktfamilieSSH
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Affald og genbrug

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland