Papirkurv TACK 125 L med askebæger - TAC121
Papirkurv TACK 125 L med askebæger - TAC121
Papirkurv TACK 125 L med askebæger - TAC121
Papirkurv TACK 125 L med askebæger - TAC121
Papirkurv TACK 125 L med askebæger - TAC121

    Papirkurv TACK 125 L med askebæger - TAC121

    TACK affaldsbeholdere er en rummelig og pålidelig løsning til affaldshåndtering i offentlige udendørsmiljøer. Med et gennemtænkt design, der kombinerer funktion og bæredygtige materialevalg, bidrager TACK til reduceret affald og øget genbrug – et skridt mod et renere samfund.

    Gennemtænkt design for nem håndtering
    Beholderens robuste konstruktion giver stabilitet og lang levetid, mens den ergonomiske dør, der åbner sidelæns, gør tømningen jævn og skånsom – uden tunge løft. Vælg en affaldspose eller inderspand, og tilpas den til stedets behov. Tydelige klistermærker medfølger, hvilket gør det nemt at sortere affald korrekt.

    Toppen er designet til at forhindre, at genstande placeres ovenpå og forårsager, at affald kastes i beholderen. Toppen fungerer også som beskyttelse mod fugle og uønsket adgang til den indvendige del. For ekstra funktionalitet findes der også varianter med et integreret askebæger i emhætten - perfekt til miljøer, hvor der ryges.

    Suppler med andre fraktioner
    Produktfamilien omfatter også DOGGE hundelatrinen samt TACK 125 L affaldsbeholderen. Alle affaldsbeholdere i TACK-serien kan kombineres for en komplet sorteringsløsning i parker og andre offentlige miljøer.

    Specifikation
    • Produktnavn: Papirkurv TACK 125 L med askebæger

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Låsbar dør
      • Med askebæger

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Fritstående (kan støbes ind)

      Bredde: 500 mm

      Dybde: 500 mm

      Højde: 1020 mm

      Volumen: 125 liter

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.wastebasket-tack-125-l-with-ashtray-tac121
    • ProduktfamilieTACK
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Affald og genbrug

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland