Papirkurv TACK glat 125 L - TAC140
Papirkurv TACK glat 125 L - TAC140
Papirkurv TACK glat 125 L - TAC140
Papirkurv TACK glat 125 L - TAC140
Papirkurv TACK glat 125 L - TAC140

    Papirkurv TACK glat 125 L - TAC140

    TACK affaldsbeholdere er en rummelig og pålidelig løsning til affaldshåndtering i offentlige udendørsmiljøer. Med et gennemtænkt design, der tilbyder funktionel sortering og bæredygtige materialevalg, bidrager TACK til reduceret affald og øget genbrug – et skridt mod et renere samfund.

    Gennemtænkt design for nem håndtering
    Beholdernes robuste konstruktion giver stabilitet og lang levetid, mens den ergonomiske dør, der åbner sidelæns, gør tømningen jævn og skånsom – uden tunge løft. Vælg en affaldspose eller inderbeholder, og tilpas den til stedets behov. Toppen er designet til at forhindre, at genstande placeres ovenpå, så affald smides i beholderen. Derudover fungerer toppen som beskyttelse mod fugle og uønsket adgang til rummet.

    Fleksibel sortering til bæredygtige byer
    TACK er udviklet til at imødekomme nutidens krav til kildesortering i offentlige miljøer. Ved at placere flere beholdere ved siden af ​​hinanden skabes komplette sorteringsstationer, der gør genbrug enkelt og oplagt. Tydelige mærkater vejleder brugeren, og med muligheder både med og uden drop-in dør kan løsningen nemt tilpasses hver lokation.

    Suppler med andre fraktioner
    TACK-produktfamilien inkluderer også DOGGE hundelatrinen samt TACK 60 L affaldsbeholderen, som også fås med et askebæger som ekstraudstyr. Alle affaldsbeholdere i TACK-serien kan kombineres for en komplet sorteringsløsning i parker og andre offentlige miljøer.

    Specifikation
    • Produktnavn: Papirkurv TACK glat 125 L

      Designer: Saferoad Citylife

      Producent: Saferoad Citylife

      Funktioner

      • Låsbar dør
      • Valgfri - klistermærker til forskellige fraktioner
      • Variant med poseholder eller indvendig tønde
      • Variant med drop-in dør

      Materiale

      • Stål, varmgalvaniseret
      • Stål, varmgalvaniseret og pulverlakeret

      Forankring: Fritstående (kan støbes ind)

      Bredde: 500 mm

      Dybde: 500 mm

      Højde: 1020 mm

      Volumen: 125 liter

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.wastebasket-tack-smooth-125-l-tac140
    • ProduktfamilieTACK
    • ProduktgruppeLitter Bins
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2026-09-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriLandskabsplanlægning - Affald og genbrug

    Tilgængelighed i region

    Europa
    Belgien
    Danmark
    Finland
    Frankrig
    Norge
    Polen
    Storbritannien
    Sverige
    Tyskland