Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402
Chevron Flooring T&G - SM402

    Chevron Flooring T&G - SM402

    Engineered Oak Chevron Flooring Brushed & UV Oiled
    Specifikation
    • Density 670kgs/M3, Hardness 7100N Under Floor Heating
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SM402
    • ProduktfamilieFlooring & Tiles
    • ProduktgruppeEngineered Wood Flooring
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2014-01-01
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)18
    • Bredde (mm)90
    • Dybde (mm)600
    Relateret
    • Materiale primærtEg
    • Materiale sekundærtBirk
    • Designet iStorbritannien
    • Fremstillet iKina
    • Nettovægt (kg)0.67
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriGulvbelægning - Trægulv
    • Uniclass 2015-kodeEF_30_20
    • Uniclass 2015-beskrivelseFloors
    • CSI MasterFormat 2014-kode09 64 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelWood Flooring
    • OmniClass-nummer23-15 17 13 11
    • OmniClass-betegnelseWood Flooring