120x45 Flux double wall mounted basin
120x45 Flux double wall mounted basin
    Sanindusa

    120x45 Flux double wall mounted basin

    Installation wall-mounted, Without overflow.

    Specifikation
    • Compatible with Fixing kit 43, (included). Siphon adapter ref. 4V9811 (included).

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.109800_Flux_120x45-double-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieFlux
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)140
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)454
    Relateret
    • Materiale primærtFireclay
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)25.6
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 13
    • OmniClass-betegnelseDual Sinks
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika