36x36 Sado wall mounted basin
36x36 Sado wall mounted basin
    Sanindusa

    36x36 Sado wall mounted basin

    5.0 ud af 5 stjerner5.0(6 anmeldelser)

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. Not rectified.

    Specifikation
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.118700_Sado_wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieSado
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)149
    • Bredde (mm)357
    • Dybde (mm)357
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)7.2
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText