77x35 Agres undermount basin
77x35 Agres undermount basin
    Sanindusa

    77x35 Agres undermount basin

    Washbasin mounted on the underside of the countertop.

    Specifikation
    • With embellisher ring and fixing kit included (kit 45).

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.118880_Agres_77x35-undermount-basin
    • ProduktfamilieAgres
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-11
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)155
    • Bredde (mm)765
    • Dybde (mm)345
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)9
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_92
    • Uniclass 2015-beskrivelseUndermounted wash basins
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika