Easy corner wall mounted basin
Easy corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Easy corner wall mounted basin

    3.1 ud af 5 stjerner3.1(16 anmeldelser)

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. Without embellished ring. Not rectified.

    Specifikation
    • Corner wall mounted.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.131700_Easy_corner-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieEasy
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)190
    • Bredde (mm)600
    • Dybde (mm)585
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)13.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC011550
    • ETIM-navnWashbasin
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
    Forenede Arabiske Emirater
    Algeriet
    Belgien
    Australien
    Bahamas
    Colombia