Look corner wall mounted basin
Look corner wall mounted basin
    Sanindusa

    Look corner wall mounted basin

    Installation wall-mounted. Glazed on all sides except on the backside, drain, and on the lower setting place of the mixer. With an embellished ring. Not rectified.

    Specifikation
    • With embellisher ring and fixing kit (included).

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.134700_Look_corner-wall-mounted-basin
    • ProduktfamilieLook
    • Produktgruppewashbasin
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-11-19
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)162
    • Bredde (mm)445
    • Dybde (mm)480
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)10.3
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - håndvaske
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • UNSPSC-navnSinks
    • UNSPSC-kode30181504
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_96_96
    • Uniclass 2015-beskrivelseWall-hung wash basins
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Lavatories
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-betegnelseSinks
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika