Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
Urby Plus low level toilet
    Sanindusa

    Urby Plus low level toilet

    3.0 ud af 5 stjerner3.0(11 anmeldelser)

    Domestic and commercial use. Versatile timeless design. Seats with clipoff system easy to clean and slow close option. Back to wall WC.

    Specifikation
    • Compatible toilet seats (not included): 2401100-Urby toilet seat with clipoff system; 24031-Urby toilet seat with clipoff and slowclose system.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.146011_UrbyPlus_Low-Level-Toilet
    • ProduktfamilieUrb.y Plus
    • ProduktgruppeToilet
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-06-26
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)400
    • Bredde (mm)355
    • Dybde (mm)547
    Relateret
    • Materiale primærtSanitetsporcelæn
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)28.5
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Toilet
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • ETIM-kodeEC010204
    • ETIM-navnAccessories, shower/WC
    • UNSPSC-navnToilets
    • UNSPSC-kode30181505
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015-beskrivelseWC pans
    • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-betegnelseToilets
    • CSI UniFormat II-kodeC10
    • CSI UniFormat II-titelINTERIOR CONSTRUCTION

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika