New wccare folding supporting bar
New wccare folding supporting bar
    Sanindusa

    New wccare folding supporting bar

    Drop-down grab bar diam 35mm for PRM In the lowered position use as a grab bar for standing up and assisting movement For WCs or showers Allows side access in the raised position Slowed down descent Retained in upright position Stainless steel for easy maintenance and hygiene
    Specifikation
    • Fixings not included
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.4296413_NewWccare_folding-supporting-bar
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppeaccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-24
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)235
    • Bredde (mm)115
    • Dybde (mm)800
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationRækværk
    • UNSPSC-navnRails
    • UNSPSC-kode301031
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014-titelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 13
    • OmniClass-betegnelseHandrails
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
    Forenede Arabiske Emirater
    Algeriet
    Belgien
    Australien
    Bahamas
    Colombia