New WCCare 70 hand bar
New WCCare 70 hand bar
    Sanindusa

    New WCCare 70 hand bar

    4.2 ud af 5 stjerner4.2(5 anmeldelser)
    Straight grab bar for people with reduced mobility Tube diam 35mm For use as a handrail and grab bar for WCs showers or baths Stainless steel tube for easy maintenance and hygiene 40mm gap between the bar and the wall minimal space prevents the forearm passing between the bar and the wall reducing the risk of fracture in case of loss of balance
    Specifikation
    • Fixings not included
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.4297013_NewWccare_hand-bar
    • ProduktfamilieNew Wccare
    • Produktgruppeaccessories
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2020-01-24
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)85
    • Bredde (mm)700
    • Dybde (mm)116
    Relateret
    • Materiale primærtRustfrit stål
    • Designet iPortugal
    • Fremstillet iPortugal
    • Nettovægt (kg)1
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationRækværk
    • UNSPSC-navnRails
    • UNSPSC-kode301031
    • Uniclass 2015-kodePr_40_20_76_84
    • Uniclass 2015-beskrivelseSupport rails
    • CSI MasterFormat 2014-kode10 28 13.19
    • CSI MasterFormat 2014-titelHealthcare Toilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-17 25 13
    • OmniClass-betegnelseHandrails
    • CSI UniFormat II-kodeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings

    Tilgængelighed i region

    Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText