New ícone bidet mixer
Sanindusa

New ícone bidet mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with pop up waste to install on the basin With possibility to aplly flow rate limiter to 5L-min at 3 bar
Specifikation
  • Single lever bidet mixer ABS-metalic D63mm pop up waste Fixing kit 2 x M10x1-3-8 stainless steel flexible supply hoses
Teknisk specifikation
  • Unik ref.526040011_NewIcone_single-lever-bidet-mixer-with-popup-waste
  • ProduktfamilieNew Ícone
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-01-24
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)153
  • Bredde (mm)45
  • Dybde (mm)155
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Designet iPortugal
  • Fremstillet iPortugal
  • Nettovægt (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015-beskrivelseTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika