New ícone bath-shower mixer
Sanindusa

New ícone bath-shower mixer

Ceramic cartridge technology Single lever mixer with hand shower flexible and shower rest included
Specifikation
  • Single lever shower mixer with hand shower 150cm flexible for hand shower and support for hand shower all inluded
Teknisk specifikation
  • Unik ref.526080111_NewIcone_bath-shower-mixer
  • ProduktfamilieNew Ícone
  • ProduktgruppeTaps-Mixers
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2020-01-24
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)98
  • Bredde (mm)215
  • Dybde (mm)172
Relateret
  • Materiale primærtMessing
  • Designet iPortugal
  • Fremstillet iPortugal
  • Nettovægt (kg)2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelset vandhaner og inventar
  • IFC-klassifikationSanitetsanordning
  • UNSPSC-navnPlumbing fixtures
  • UNSPSC-kode3018
  • Uniclass 2015-kodePr_40_20_87_09
  • Uniclass 2015-beskrivelseBath taps
  • CSI MasterFormat 2014-kode22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014-titelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-betegnelseFaucets
  • CSI UniFormat II-kodeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Tilgængelighed i region

Asien Afrika Europa Oceanien Nordamerika Sydamerika