| Unique ref.: | S10201017600000 |
|---|---|
| Producent.: | Sanitana |
| Produkt familie: | Albus |
| Produkt gruppe: | Washbasins |
| Bredde (mm): | 450 |
| Højde (mm): | 150 |
| Dybde (mm): | 475 |
| Publiceringsdato: | 2019-06-26 |
| Versions nummer: | 1 |
| Type: | Objekt (enkelt objekt) |
| Produkt url: | http://www.sanitana.com/en/lavatorios_encastrar_semiencastar.php?ambiente=... |
|---|---|
| Installation instruktioner: | |
| COBie Product Data Sheet: | |
| Produkt certificering: | |
| Teknisk beskrivelse: | http://www.sanitanaprofissional.com/02_lavatorios/0201_encastrar/020121_al... |
| Instruktionsvideo: | |
| GTIN kode: | 5604173401852 |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/sanitana/product/s10201017600000
| Hoved materiale: | Vitreous china |
|---|---|
| Sekundær materiale: | |
| Designet i: | Portugal |
| Prouceret i: | Portugal |
| Vægt netto (kg): | 15 |
| BIMobject kategori: | Sanitet - håndvaske |
|---|---|
| IFC klassifikation: | Sanitary Terminal |
| UNSPSC navn: | Sinks |
| UNSPSC kode: | 30181504 |
| Uniclass 1.4 Kode: | L7212 |
| Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Washbasins |
| Uniclass 2.0 Kode: | PR-31-79 |
| Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| Uniclass 2015 Kode: | Pr_40_20_96 |
| Uniclass 2015 Beskrivelse: | Wash basins, sinks and troughs |
| NBS Reference Kode: | 31-79 |
| NBS Reference Beskrivelse: | Sinks, Wash Basins And Troughs |
| CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 16 |
| CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Lavatories and Sinks |
| OmniClass-nummer: | 23-31 13 00 |
| OmniClass-betegnelse: | Sinks |
| CSI UniFormat II Code: | D2010 |
| CSI UniFormat II Title: | Plumbing Fixtures |
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Colour | White |
| Depth | 475 mm |
| Height | 150 mm |
| Length | 450 mm |
| Material | Vitreous china |
| Mounting | Semi-recessed |
| Shipping Weight | 15 lb |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Length | 450 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
| Navn | Værdi |
|---|---|
| Colour | White |
| Material | Vitreous china |
BIMobject®