Sapa Foldedør Ambial
Sapa Foldedør Ambial
Sapa Foldedør Ambial
    Sapa

    Sapa Foldedør Ambial

    En foldedør med mange konfigurationsmuligheder. AMBIAL ophæver grænsen mellem inde og ude og lader lyset flyde ind.
    Med sin solide konstruktion garanterer AMBIAL god termisk og akustisk ydeevne samt god vand- og lufttæthed.
    Foldedøren kan designes med op til 10 dørblade til en åbning på op til 12x3 meter!
    AMBIAL fås også som en hjørneløsning med oplukkelige hjørner.
    Med en profildybde på 75 mm og kraftige hjul på dobbeltskinner kan hvert dørblad veje op til 150 kg, hvilket garanterer alsidige glasløsninger.

    Specifikation
    • Max. karmydermål: BxH 12x3 m, 10 dørblade Max. dørbladsbredde: 1,2 m
      Max. dørbladsvægt: 150 kg
      Glastykkelse: 9-59 mm
      Uw ned til 0,95 W/m²K
      Lydreduktion: Op til Rw (C;Ctr) = 42 dB (-1;-5)
      Åbnings-/lukkefunktion: 50000 cyklusser (3 dørblade på 150 kg hver)
      Lufttæthed: klasse 4 iht. EN 12207.
      Vandtæthed: op til 450Pa iht. EN 12208
      Vindmodstand: klasse C3
      Indbrudsbeskyttelse: RC2

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Ambial-folding-door-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3000
    • Bredde (mm)12000
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iFrankrig
    • Nettovægt (kg)150
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Foldedøre
    • IFC-klassifikationDør

    Tilgængelighed i region

    Europa