Sapa Skydedør Artline XL
Sapa Skydedør Artline XL
    Sapa

    Sapa Skydedør Artline XL

    ARTLINE XL tilbyder et minimalistisk, elegant og eksklusivt design i stort format. Skydedøren er fremstillet af isolerede aluminiumsprofiler og er designet til optimale glasløsninger og arkitektonisk transparens. Tærsklen er forsænket i gulvet, og karmen kan skjules væggen for at give et rammeløst udseende.
    Motoriseret styring kan tilbydes.
    Konfigurationer: Kombinationer af enkelt og dobbelt skydedør, mulighed for sidelys, åbning i 90 graders flydende hjørne.

    Specifikation
    • Max. dørbladshøjde: 3,5 m
      Max. dørbladsbredde: 2,8 m.
      Max. dørbladsvægt: 500 kg
      Glastykkelse: 40-52 mm

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.ArtlineXL-slider-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3500
    • Bredde (mm)2800
    • Dybde (mm)150
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Designet iBelgien
    • Fremstillet iBelgien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Åbningsskyder
    • IFC-klassifikationVindue
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows

    Tilgængelighed i region

    Europa