Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
Sapa Dør 2086
    Sapa

    Sapa Dør 2086

    En højtydende indgangsdør, baseret på en stabil og højisoleret profilkonstruktion. Løsninger for såvel smalprofil- og modullåse. Kan kombineres med side- og overpartier til komplette indgangspartier. Glas- og fyldningsløsninger fra 20-64 mm tykkelse. Kan også kombineres med indbrudssikring op til RC3 og brandsikring EI30 eller EI60, også med røggastæthed.

    Specifikation
    • Lufttæthed: Op til klasse 4 iht. EN 12207
      Vandtæthed: Op til klasse 9A iht. EN 12208
      Lydreduktion: Op til Rw 44 dB.
      U-værdi: Ned til 0,9 W/m²K.
      Indbrudssikring:, Op til RC3 iht. EN 1627
      Brandklasse: EI 30 / EI 60.
      Røggastæthed: Sa / S200

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sapa_Door_2086
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-09-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3000
    • Bredde (mm)1450
    • Dybde (mm)86
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)200
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Glaseret
    • IFC-klassifikationDør
    • UNSPSC-navnDoors
    • UNSPSC-kode301715
    • Uniclass 2015-kodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-betegnelseDoors
    • CSI UniFormat II-kodeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors

    Tilgængelighed i region

    Europa