Sapa Vindue 1086 indadgående
Sapa Vindue 1086 indadgående
Sapa Vindue 1086 indadgående
Sapa Vindue 1086 indadgående
Sapa Vindue 1086 indadgående
Sapa Vindue 1086 indadgående
Sapa Vindue 1086 indadgående
    Sapa

    Sapa Vindue 1086 indadgående

    Lufttæthed: Op til klasse 4 iht. EN 12207
    Vandtæthed: Op til klasse 9A iht. EN 12208
    Lydreduktion: Op til Rw 46 dB (fast vindue)
    U-værdi: Ned til 0,7 W/m²K.
    Indbrudssikring: Op til RC3 iht. EN 1627 (fast vindue).
    Brandklasse: EI 30 / EI60 (fast vindue).

    Specifikation
    • https://www.sapabuildingsystem.com/da/dk/produkter/vinduer--vinduesdore/sapa-1086/vindue---indadgaende/
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sapa_Window_1086_Inw_opening_fixed
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2016-09-15
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)2400
    • Bredde (mm)1600
    • Dybde (mm)86
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)130
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Single Hung Windows
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows
    • CSI UniFormat II-kodeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Tilgængelighed i region

    Europa