SAPA Hæveskydedør 2160S
Sapa

SAPA Hæveskydedør 2160S

Lufttæthed:. Klasse 4 iht. EN 12207 (600 Pa)
Vandtæthed: E900 iht. EN 12208 (900 Pa)
Vindmodstand: C3 iht. EN12210 (1200 Pa)

Specifikation
  • https://www.sapabuildingsystem.com/da/dk/produkter/skydedore/sapa-2160/haveskydedor-s/
Teknisk specifikation
  • Unik ref.Slider_2160S
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypeShowcase (model)
  • Udgivelsesdato2018-03-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2800
  • Bredde (mm)3100
  • Dybde (mm)160
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Designet iBelgien
  • Fremstillet iBelgien
  • Nettovægt (kg)250
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVinduer - Åbningsskyder
  • IFC-klassifikationVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-betegnelseWindows
  • CSI UniFormat II-kodeB2020
  • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

Tilgængelighed i region

Europa