Sapa Skydedør TIGAL
Sapa Skydedør TIGAL
Sapa Skydedør TIGAL
    Sapa

    Sapa Skydedør TIGAL

    TIGAL er en hybriddør, der kombinerer fordelene ved en skydedør med vinduets tæthed.
    Skydedøren har fremragende varmeisolering samt bedre regn- og lufttæthed samt lydreduktion end traditionelle skydedøre.
    TIGAL har mulighed for mikroventilation, med håndtaget i neutral position.
    Slanke linjer og skjulte beslag giver en afbalanceret æstetik sammen med en manøvredygtig og støjsvag betjening, der gør døren nem at bruge. Der er også mulighed for at indbygge karmen ved ønske om et mere minimalistisk look.

    Specifikation
    • U-værdi: Uw ned til 0,85 W/m²K
      Lufttæthed: Op til klasse A4 iht. EN 12207
      Lufttæthed ved mikroventilation: Op til klasse A1 iht. EN 12207
      Vandtæthed: Op til E1200 iht. EN 12208 (1200Pa).
      Vindmodstand: Op til klasse C5 iht. EN12210
      Indbrudssikring: Op til RC2 iht. EN 1627

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Tigal-pull-and-slide-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)2700
    • Bredde (mm)4000
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Designet iFrankrig
    • Fremstillet iFrankrig
    • Nettovægt (kg)300
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Åbningsskyder
    • IFC-klassifikationVindue

    Tilgængelighed i region

    Europa