Sapa Foldevinduesdør 1086
Sapa Foldevinduesdør 1086
Sapa Foldevinduesdør 1086
Sapa Foldevinduesdør 1086
Sapa Foldevinduesdør 1086
    Sapa
    Arkiveret

    Sapa Foldevinduesdør 1086

    En innovativ vinduesfoldedør med integrerede, gennemgående hængsler og skjulte beslag, der giver et slankt udseende og et stilfuldt design. Den fås i udad- eller indadgående versioner og giver mulighed for store åbninger med op til 7 foldedørblade, med eller uden trafikdør. Vinduesfoldedøren tilbydes med tre forskellige tærskelløsninger.

    Specifikation
    • Konfiguration: 3, 4, 5, 6 eller 7-delt
      Lufttæthed: Op til klasse 4 iht. EN 12207.
      Vandtæthed: Op til E900 (9A) iht. EN 12208.
      Uw-værdi: 0,9 W/m²K (Ug=0,5 W/m²K, størrelse 3500x2460 mm, 3-delt.
      Max. dørbladsbredde: 1,1 m
      Max. dørbladshøjde: 2,75 m
      Max. dørbladsvægt: 100 kg

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Crown-sliding-folding-door-north
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Doors
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2025-03-13
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)3000
    • Bredde (mm)6426
    • Dybde (mm)75
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Designet iStorbritannien
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriDøre - Foldedøre
    • IFC-klassifikationDør
    • Uniclass 2015-kodeSs_25_30_20_78
    • Uniclass 2015-beskrivelseSliding folding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 35 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelFolding Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 21
    • OmniClass-betegnelseFolding Metal Doors