Sapa Skydedør 2115
Sapa

Sapa Skydedør 2115

En isoleret og letbetjent skydedør til udestuer, og andre sekundære rum. Skydedøren er fremstillet af isolerede aluminiumsprofiler med karmdybder på 79 mm (enkeltfløjet, dobbeltsporet) og 142 mm (tresporet, teleskopisk). Dørbladets dybde er 33 eller 37 mm. Dørbladene kører støjsvagt på rustfrie stålhjul og -skinner.

Specifikation
  • Max. dørbladsbredde: 2,4 m
    Max. dørbladshøjde: 2,4 m

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Performance70CL-north
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2025-03-13
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)2450
  • Bredde (mm)2300
  • Dybde (mm)70
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriDøre - Sliding Doors
  • IFC-klassifikationVindue
  • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-betegnelseWindows