Sapa Vindue 1086 udadgående
Sapa Vindue 1086 udadgående
Sapa Vindue 1086 udadgående
Sapa Vindue 1086 udadgående
    Sapa

    Sapa Vindue 1086 udadgående

    Lufttæthed: Op til klasse 4 iht. EN 12207
    Vandtæthed: Op til klasse 9A iht. EN 12208
    Lydreduktion: Op til Rw 46 dB (fast vindue)
    U-værdi: Ned til 0,7 W/m²K.

    Specifikation
    • https://www.sapabuildingsystem.com/da/dk/produkter/vinduer--vinduesdore/sapa-1086/vindue---udadgaende/
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sapa_Window_1086_out
    • ProduktfamilieWindows & Doors
    • ProduktgruppeAluminium Windows
    • TypeShowcase (model)
    • Udgivelsesdato2018-03-12
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)1650
    • Bredde (mm)1200
    • Dybde (mm)86
    Relateret
    • Materiale primærtAluminium
    • Materiale sekundærtGlas
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iSverige
    • Nettovægt (kg)100
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriVinduer - Single Hung Windows
    • IFC-klassifikationVindue
    • UNSPSC-navnWindows
    • UNSPSC-kode301716
    • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014-kode08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-betegnelseWindows
    • CSI UniFormat II-kodeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows