SAPA Hæveskydedør 2160
Sapa

SAPA Hæveskydedør 2160

En velisoleret letbetjent hæveskydedør til meget store åbninger. Kan udføres som enkelt eller dobbelt hæveskydedør med et eller to dørblade i indvendige eller udvendige spor. Grebet hæver dørbladet, dermed reduceres friktionen så det let kan skubbes til side.

Specifikation
  • Karmdybde: 160 mm
    Dørbladsdybde: 70 mm
    Max dørbladshøjde: 2,7 m
    Max. dørbladsbredde: 3,2 m
    Max. dørbladsvægt: 400 kg
    Låsbare håndtag på inderside eller både på inderside og yderside.

Teknisk specifikation
  • Unik ref.Slider_2160
  • ProduktfamilieWindows & Doors
  • ProduktgruppeAluminium Windows
  • TypeShowcase (model)
  • Udgivelsesdato2018-03-12
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)3300
  • Bredde (mm)3835
  • Dybde (mm)160
Relateret
  • Materiale primærtAluminium
  • Designet iBelgien
  • Fremstillet iBelgien
  • Nettovægt (kg)400
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriVinduer - Åbningsskyder
  • IFC-klassifikationVindue
  • UNSPSC-navnWindows
  • UNSPSC-kode301716
  • Uniclass 2015-kodeEF_25_30
  • Uniclass 2015-beskrivelseDoors and windows
  • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWindows
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 51 13
  • CSI MasterFormat 2014-titelAluminum Windows
  • OmniClass-nummer23-17 13 00
  • OmniClass-betegnelseWindows
  • CSI UniFormat II-kodeB2020
  • CSI UniFormat II-titelExterior Windows