GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

GeniaAir Max 12 - 400 V, HA 12-8.1 O 400V B3, 8000049538

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SAU020083
  • ProduktfamilieHeat pump
  • ProduktgruppeGeniaAir Max
  • Udgivelsesdato2026-08-27
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1480
  • Bredde (mm)1100
  • Dybde (mm)450
Relateret
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)206
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmepumper

Tilgængelighed i region

Europa