GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539

GeniaAir Max 15 - 230 V, HA 15-8.1 O 230V B3, 8000049539

Pompe à chaleur monobloc haute température au R290
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SAU020084
  • ProduktfamilieHeat pump
  • ProduktgruppeGeniaAir Max
  • Udgivelsesdato2026-08-27
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)1480
  • Bredde (mm)1100
  • Dybde (mm)450
Relateret
  • Designet iFrankrig
  • Fremstillet iFrankrig
  • Nettovægt (kg)192
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriHVAC - Varmepumper

Tilgængelighed i region

Europa