Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

COTTO Tile GP HIDEAWAY ALPINE LT GREY R/T 24X48 PM

Unique ref.: HIDEAWAY_ALPINE_LT_GREY_R-T_24X48_PM
Producent.: SCG
Produkt familie: Floor and Wall
Produkt gruppe: Tile
Bredde (cm): 24
Højde (cm): 48
Publiceringsdato: 2018-09-06
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (4)
Porcelain Tile. High flexural strength . Low water absorption at 0.5%. For external and internal use.

Tiles per box: 2 Tiles
Tiles per box: 1.44 Square meter
Tiles per 1 Square meter: 1.39 Tiles


Hoved materiale: Ceramics
Sekundær materiale: Ceramics
Designet i: Thailand
Prouceret i: Thailand
Vægt netto (Lbs): 22.22

BIMobject kategori: Gulvbelægning - Tiles
IFC klassifikation: Floor
UNSPSC navn: Ceramic tiles or flagstones
UNSPSC kode: 30131704
Uniclass 1.4 Kode: L533
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Tiles and blocks (rigid)
Uniclass 2.0 Kode: PR-80-96-19
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Ceramic Tiles
Uniclass 2015 Kode: Pr_35_93_96_19
Uniclass 2015 Beskrivelse: Ceramic tiles
NBS Reference Kode: 80-96-19
NBS Reference Beskrivelse: Ceramic Tiles
CSI MasterFormat 2014 Code: 09 30 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Ceramic Tiling
OmniClass-nummer: 23-15 17 13 13 13
OmniClass-betegnelse: Ceramic Tile Flooring
CSI UniFormat II Code: C3020
CSI UniFormat II Title: Floor Finishes
Dette produkt fås i:
Asia
  • Cambodia
  • Indonesia
  • Myanmar (Burma)
  • Philippines
  • Thailand
  • Vietnam

BIMobject SEEK Properties

Flooring - Tiles

Navn Værdi
Thickness 10 mm

BIMobject®