SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner
SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    SCG Lath&Trim Rustic Eaves Liner

    Rustic Eaves Liner, Exquisite work with beautiful chamfer design on both sides. Used to make roof eaves or make fences and trellises.


    Specifikation

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.SCG_Lath-Trim_Rustic_Eaves_Liner
    • ProduktfamilieD'COR
    • ProduktgruppeDECAAR by SCG
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2021-11-10
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)300
    • Bredde (mm)75
    • Dybde (mm)8
    Relateret
    • Materiale primærtFibercement
    • Designet iThailand
    • Fremstillet iThailand
    • Nettovægt (kg)2.7
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Gipssten/fibre/gipsplader
    • OmniClass-nummer23-15 15 00
    • OmniClass-betegnelseWall Coverings, Claddings, Linings

    Tilgængelighed i region

    Asien
    Armenien
    Aserbajdsjan
    Bangladesh
    Bhutan
    Brunei Darussalam
    Cambodia
    Cocosøerne
    Det britiske territorium i Det Indiske Ocean
    Filippinerne
    Georgien
    Hong Kong
    Indien
    Indonesien
    Japan
    Juleøerne
    Kazakhstan
    Kina
    Kyrgyzstan
    Laos
    Macau
    Malaysia
    Maldiverne
    Mongoliet
    Myanmar (Burma)
    Nepal
    Nordkorea
    Pakistan
    Singapore
    Sri Lanka
    Sydkorea
    Taiwan
    Tajikistan
    Thailand
    Turkmenistan
    Uzbekistan
    Vietnam
    BIMobject-produktbibliotek

    Design App til Revit

    Indlæs familier direkte ind i din Revit-model med ét klik

    Få et sted til at få adgang til nye objekter nemmere, opbevar dine Revit-familier og samarbejd med dit team.

    • MarkeringArbejd direkte med BIM-objekter ved siden af Revit
    • Markering 2 GB cloudlager – gem dit Revit-indhold
    • Markering Få integreret CO2-LCA (A1-A3) direkte fra Revit