1919/14 ENERGY SAVING 0.9

1919/14 ENERGY SAVING 0.9

4.8 ud af 5 stjerner4.8(5 anmeldelser)
Specifikation
  • 1919/13 ES 0.9 Seves Glassblock - Vertical structures Energy Saving

    THERMAL INSULATION U (W/m2 K): 0.9

    SOUND INSULATION (dB): NPD

    FIRE RESISTANCE CLASS: NPD

    DIMENSIONS (cm): 19x19x13,45

    WEIGHT (Kg): 4,2

    PIECES/M2 (pcs/m²): ∼ 23 (joint 15mm)

    PACKAGE:

    N. PIECES/BOX: 3

    N. PIECES/PALLET: 216

    glass brick - vetromattone - vetrocemento - brique de verre - bloque de vidrio

Teknisk specifikation
  • Unik ref.1919-13-es-09
  • ProduktfamilieEnergy Saving
  • ProduktgruppeTechnology 1919/13 ENERGY SAVING 0.9
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2021-07-30
  • Udgavenummer1
  • Højde (mm)190
  • Bredde (mm)190
  • Dybde (mm)134.5
Relateret
  • Materiale primærtGlas
  • Materiale sekundærtGlas
  • Fremstillet iTjekkiet
  • Nettovægt (kg)4.2
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Glass & Glazing
  • IFC-klassifikationBlok
  • Uniclass 2015-kodePr_20_93_33
  • Uniclass 2015-beskrivelseGlass blocks and panels
  • CSI MasterFormat 2014-kode08 81 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelGlass Glazing
  • OmniClass-nummer23-15 15 21
  • OmniClass-betegnelseWall Blocks