Lemon Flush Plate
Lemon Flush Plate
    SIAMP UK

    Lemon Flush Plate

    LEMON The fuity design

    FOCUS ON:
    #MECHANICAL ACTUATION:
    The most popular flushing mode on the market, efficient flushing and simplicity of installation.

    #INSPIRED COLLECTIONS - ESSENTIAL: Simple but effective, lightweight and resistant to shocks.






































    Flushplate; Pulsador de inodoro; Placa de acionamento; Placca di comando; Πλάκα καλύμματος; Kumanda paneli; Betätigungsplatte; Bedieningsplaat; Sploknapp; Betjeningsplate; huuhtelupainikkeet; Betjeningsplader; przyciski uruchamiające; панели смыва; БУТОН; Накладна панель змиву; Placă de acţionare; geberit; grohe; oli; viega; tece; 


    Specifikation
    • Segmented is made from ABS. Compliant with EN14055. Several avaibale decorations, see below. Item n# Description For INTRASLIM & 536 31181010 PC LEMON DV 1100 blanche avec logo Siamp 31181310 PC LEMON VERSO DV Cr Mat/Brillante avec logo Siamp 31181410 PC LEMON VERSO DV CR Bril/Mat avec logo Siamp
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Lemon
    • ProduktfamilieFlush plates
    • ProduktgruppeLemon
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2021-10-11
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)181
    • Bredde (mm)200
    • Dybde (mm)18
    Relateret
    • Materiale primærtPlast
    • Materiale sekundærtPlast
    • Designet iMonaco
    • Fremstillet iMonaco
    • Nettovægt (kg)0.39
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriSanitet - Badeværelsestilbehør
    • IFC-klassifikationSanitetsanordning
    • Uniclass 2015-kodePr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015-beskrivelseFlush control devices
    • OmniClass-nummer23-31 25 00
    • OmniClass-betegnelseToilet and Bath Specialties
    • CSI UniFormat II-kodeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Tilgængelighed i region

    Europa