Unique ref.: | siemens_alpha_din_complete_set |
---|---|
Producent.: | Siemens AG |
Produkt familie: | LV distribution board |
Produkt gruppe: | Electrical distribution boards |
Publiceringsdato: | 2018-01-11 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
Produkt url: | https://www.siemens.com/alpha |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.siemens.com/alpha |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.siemens.com/alpha |
Teknisk beskrivelse: | https://www.siemens.com/specifications |
Instruktionsvideo: | https://www.siemens.com/alpha |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/siemens/product/siemens_alpha_din_complete_set
Hoved materiale: | Steel |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
BIMobject kategori: | Elektrisk - Distribution |
---|---|
IFC klassifikation: | Distribution Element |
UNSPSC navn: | Distribution or control board fixtures |
UNSPSC kode: | 39121108 |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-70-48-22 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Distribution Boards And Consumer Units |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_60_70_22_22 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | Distribution boards |
NBS Reference Kode: | 70-48-22 |
NBS Reference Beskrivelse: | Distribution Boards And Consumer Units |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 33 71 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Electrical Utility Transmission and Distribution |
OmniClass-nummer: | 23-35 31 27 |
OmniClass-betegnelse: | Power Distribution Units |
CSI UniFormat II Code: | D3040 |
CSI UniFormat II Title: | Distribution Systems |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 210 mm — 400 mm |
Height | 500 mm — 1950 mm |
Width | 300 mm — 1300 mm |
BIMobject®