Unique ref.: | Siemens_MV_switchgear_air-insulated_NXAIR_40kA |
---|---|
Producent.: | Siemens AG |
Produkt familie: | MV switchgear |
Produkt gruppe: | Air-insulated switchgear for primary distribution systems |
Publiceringsdato: | 2018-03-14 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Showcase (model) |
https://www.siemens.com/specifications
Produkt url: | https://www.siemens.com/NXAIR |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.siemens.com/NXAIR |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.siemens.com/NXAIR |
Teknisk beskrivelse: | https://www.siemens.com/specifications |
Instruktionsvideo: | https://www.siemens.com/NXAIR |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/siemens/product/siemens_mv_switchgear_air-insulated_nxair_40ka
Hoved materiale: | Stainless steel |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
BIMobject kategori: | Elektrisk - Koblingsudstyr |
---|---|
IFC klassifikation: | Electric Distribution |
UNSPSC navn: | Switchgear systems |
UNSPSC kode: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kode: | JV1 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kode: | 86 |
NBS Reference Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass-nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass-betegnelse: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 1500 mm — 1540 mm |
Height | 2300 mm — 2500 mm |
Width | 435 mm — 2000 mm |
BIMobject®