Unique ref.: | Siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DA10_40-5kV |
---|---|
Producent.: | Siemens AG |
Produkt familie: | MV switchgear |
Produkt gruppe: | Gas-insulated switchgear for primary distribution systems |
Bredde (mm): | 600 |
Højde (mm): | 2350 |
Dybde (mm): | 1625 |
Publiceringsdato: | 2018-03-14 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
Produkt url: | https://www.siemens.com/8DA |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.siemens.com/8DA |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.siemens.com/8DA |
Teknisk beskrivelse: | http://www.siemens.com/specifications |
Instruktionsvideo: | https://www.siemens.com/8DA |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8da10_40-5kv
Hoved materiale: | Stainless steel |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
Vægt netto (kg): | 750 |
BIMobject kategori: | Elektrisk - Koblingsudstyr |
---|---|
IFC klassifikation: | Electric Distribution |
UNSPSC navn: | Switchgear systems |
UNSPSC kode: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kode: | JV1 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
NBS Reference Kode: | 86 |
NBS Reference Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 1625 mm |
Height | 2350 mm |
Width | 600 mm |
BIMobject®