Unique ref.: | siemens_MV_switchgear_gas-insulated_8DJH_Compact_24kV |
---|---|
Producent.: | Siemens AG |
Produkt familie: | MV switchgear |
Produkt gruppe: | Gas-insulated switchgear for secondary distribution systems |
Dybde (mm): | 775 |
Publiceringsdato: | 2018-01-07 |
Versions nummer: | 1 |
Type: | Objekt (enkelt objekt) |
The switchgear is offered as a panel block in three different configurations (RRT, RRT-R, RRT-RRT).
Produkt url: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
---|---|
Installation instruktioner: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
COBie Product Data Sheet: | |
Produkt certificering: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
Teknisk beskrivelse: | https://www.siemens.com/specifications |
Instruktionsvideo: | https://www.siemens.com/8DJHcompact |
GTIN kode: |
QR kode inkluderer den statiske URL og vil føre dig tilbage til denne side, hvis den scannes af iPhone eller lignende.
https://www.bimobject.com/da/siemens/product/siemens_mv_switchgear_gas-insulated_8djh_compact_24kv
Hoved materiale: | Stainless steel |
---|---|
Sekundær materiale: | |
Designet i: | Germany |
Prouceret i: | Germany |
BIMobject kategori: | Elektrisk - Koblingsudstyr |
---|---|
IFC klassifikation: | Electric Distribution |
UNSPSC navn: | Switchgear systems |
UNSPSC kode: | 39121105 |
Uniclass 1.4 Kode: | JV1 |
Uniclass 1.4 Beskrivelse: | Electricity supply |
Uniclass 2.0 Kode: | PR-86 |
Uniclass 2.0 Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
Uniclass 2015 Kode: | Pr_60_70_36 |
Uniclass 2015 Beskrivelse: | High voltage switchgear and transformers |
NBS Reference Kode: | 86 |
NBS Reference Beskrivelse: | Switchgear And Transformers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 26 13 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Medium-Voltage Switchgear |
OmniClass-nummer: | 23-35 31 31 11 |
OmniClass-betegnelse: | Distribution Switchgear |
CSI UniFormat II Code: | D5010 |
CSI UniFormat II Title: | Electrical Service and Distribution |
Navn | Værdi |
---|---|
Depth | 775 mm |
Height | 1400 mm — 1700 mm |
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
Width | 700 mm — 1400 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Navn | Værdi |
---|---|
Material | Stainless steel ; SF6-Gas |
BIMobject®