(BR) GreenPerform Waterproof +5

(BR) GreenPerform Waterproof +5

Assim como todas as luminárias da série GreenPerform, ela oferece excelente economia de energia, longa vida útil, bom desempenho óptico e design robusto. A GreenPerform Waterproof WT178 oferece iluminação de piso superior, alta eficiência, montagem rápida no local e manutenção fácil. Escolha a GreenPerform Waterproof WT178 para uma ampla gama de aplicações.

Specifikation
  • As 5 Características e seus benefícios:

    +Eficiência, grande economia de energia com até 154lm/W

    +Robusta, proteção IP66/IK08, tensão 100-277V e vida de 50k horas

    +Rendimento, com até 8.000 lúmens e desenho ótico superior]

    +Segura, com cabo de ancoragem e livre de cintilação (flicker free)

    +Fácil de instalar, conector sem parafusos e prensa-cabo aprimorado

Teknisk specifikation
  • Unik ref.br-greenperform-waterproof-5
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2025-08-24
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Loftsmonteret

Tilgængelighed i region

Sydamerika
Brasilien