(AR)(CL) BVP384 Tango G3

(AR)(CL) BVP384 Tango G3

El proyector LED Tango G3 de Philips es la solución ideal para una amplia gama de aplicaciones de iluminación de áreas y deportes recreativos. Incorpora la fuente de luz LED, el sistema óptico, el disipador térmico y el driver en una carcasa compacta y robusta que cumple las normas de seguridad reconocidas mundialmente. Su disipador de calor especialmente diseñado incorpora estética y funcionalidad para garantizar una excelente fiabilidad. Gracias a la tecnología LED, esta luminaria ofrece un rendimiento superior y una vida útil más larga, llevando la iluminación de áreas a un nivel completamente nuevo.

Specifikation
    • Opciones de potencias hasta máximo de 500W
    • Eficaciencia: 120 lm/W
    • 1000 hrs de pintura de sal marina
    • Protección IP66 e IK08 
    • 50,000 hrs de vida útil
    • 1-10V o DALI
Teknisk specifikation
  • Unik ref.bvp384-tango-g3
  • TypeByggematerialer
  • Udgivelsesdato2025-05-26
  • Udgavenummer1
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriBelysning - Udendørs

Tilgængelighed i region

Sydamerika