MasterSeal 6336 revneoverbyggende, vandtætnende membran med middelhøj kemisk resistens
Sika
Arkiveret

MasterSeal 6336 revneoverbyggende, vandtætnende membran med middelhøj kemisk resistens

MasterSeal M 336 er en meget elastisk epoxy-polyuretan vandtætnende membran, der giver længere holdbarhed til betonkonstruktioner, der er udsat for kemisk aggressive miljøer i kombination med bevægelser i konstruktionerne pga. vibration eller udvidelse. MasterSeal M 336 bruges i industrielle forarbejdningsmiljøer, hvor betonkonstruktioner påvirkes af vand, der indeholder aggressive kemikalieopløsninger.
Specifikation
  • Application of 2 coats with minimum total thickness of 0,4 mm of two-component, 100% solid content, epoxy-polyurethane waterproofing membrane MasterSeal M 336 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). The membrane will be applied on suitable primer according producer's instructions. Physical properties of the product: Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 6 m (0,4 mm thickness) CO2 permeability (EN 1062 – 6): Sd ≥ 900 m (0,4 mm thickness) Capillary water absorption (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Crack bridging (static EN 1062 – 7 (A)): ≥ A3 (23ºC, -10ºC, -20ºC) Crack bridging (dynamic EN 1062 - 7 (B)): ≥ B2 (23ºC, -20ºC) Adhesion to concrete (EN 1542): ≥ 3,5 N/mm2 Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 3,0 N/mm2 Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): ≤ 500 mg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.MasterSeal_6336
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-04-01
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtEpoxy
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
  • IFC-klassifikationMateriale
  • Uniclass 2015-kodePr_35_31_85_26
  • Uniclass 2015-beskrivelseElastomeric paints
  • CSI MasterFormat 2014-kode09 96 53
  • CSI MasterFormat 2014-titelElastomeric Coatings
  • OmniClass-nummer23-15 21 21 15
  • OmniClass-betegnelseElastomeric Coatings