MasterSeal 6338 - vandbaseret beskyttelsesmaling til kemisk aggressive miljøer, som kan påføres på fugtige betonunderlag
Sika
Arkiveret

MasterSeal 6338 - vandbaseret beskyttelsesmaling til kemisk aggressive miljøer, som kan påføres på fugtige betonunderlag

MasterSeal M 338 er en vandbaseret epoxymaling, som tåler fugtighed i underlaget og beskytter betonkonstruktioner mod middelhøj kemisk belastning, middelhøj mekanisk belastning og konstant brug under vand. MasterSeal M 338 bruges i industrielle miljøer til beskyttelse af betonkonstruktioner mod vand med aggressive kemikalieopløsninger.
Specifikation
  • Application of 2 coats with minimum total thickness of 0,2 mm of two-component, water based, epoxy waterproof and protective coating MasterSeal M 338 from Master Builders Solutions (or similar / analogous). Physical properties of the product: Water vapour permeability (EN ISO 7783-1,2): Sd ≤ 7 m (0,2 mm thickness) CO2 permeability (EN 1062 – 6): Sd ≥ 750 m (0,4 mm thickness) Capillary water absorption (EN 1062-3): w ≤ 0,01 kg/m2 h0.5 Adhesion to concrete (EN 1542): ≥ 3,0 N/mm2 Adhesion to concrete after freeze-thaw cycling (EN 13687-1): ≥ 2,5 N/mm2 Abrasion resistance (EN ISO 5470-1): ≤ 900 mg
Teknisk specifikation
  • Unik ref.MasterSeal_6338
  • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
  • ProduktgruppeWaterproofing
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2024-04-01
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtEpoxy
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
  • IFC-klassifikationMateriale
  • Uniclass 2015-kodeSs_32_80
  • Uniclass 2015-beskrivelseWaterproofing and tanking systems
  • CSI MasterFormat 2014-kode07 14 00
  • CSI MasterFormat 2014-titelFluid-Applied Waterproofing
  • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
  • OmniClass-betegnelseFluid Applied Waterproofing