Vandtætning til drikkevands- og levnedsmiddeltanke  - MasterSeal 6391
Vandtætning til drikkevands- og levnedsmiddeltanke  - MasterSeal 6391
Vandtætning til drikkevands- og levnedsmiddeltanke  - MasterSeal 6391
Vandtætning til drikkevands- og levnedsmiddeltanke  - MasterSeal 6391
    Sika
    Arkiveret

    Vandtætning til drikkevands- og levnedsmiddeltanke - MasterSeal 6391

    Vandtætningssystem baseret på 2-komponent vandtætnende epoxymembran godkendt til brug i kontakt med drikkevand, vegetabilsk olie og faste fødevarer iht. EU-direktiv 10/2011. Grunder: Iht. underlaget. Membran: MasterSeal M 391 (blå eller hvid version) 2-komponent epoxymembran til vandtætning og beskyttelse af vand, vegetabilsk olie og faste fødevarer i levnedsmiddelindustrien.
    Specifikation
    • Påføring af 2 lag med en mindste samlede tykkelse på 0,4 mm af 2-komponent epoxybelægning MasterSeal M 391 fra Master Builders Solutions (eller tilsvarende). Membranen er i overensstemmelse med kravene i EU-direktiv 10/2011 til produkter, som er i kontakt med fødevarer og med rammere og begrænsningerne i CE-direktivet 1935/2004 om NOGE og BADGE (epoxyderivater). Membranen vil blive godkendt til kontakt med drikkevand iht. Drikkevandsdirektivet (Rådets direktiv 98/83/EF af 3.11.1998). Produktets fysiske egenskaber: Uigennemtrængelighed over for vand under tryk (+side) > 5 bar Uigennemtrængelighed over for vand under tryk (-side) > 3 bar Kapillær vandabsorption (EN 1062-3) max. 0,1 kg/m2/h0,5 Gennemtrængelighed over for vanddamp (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 50 m (0,4 mm tykkelse) Gennemtrængelighed over for kuldioxid (EN 1062-6): Sd max. 50 m (0,4 mm tykkelse) Slidstyrke (EN ISO 5470-1): max. 100 mg Slagstyrke (EN ISO 6271-1): > 10 Nm Vedhæftning til beton (EN 1542): > 3 N/mm2 Vedhæftning til beton efter frost-tø-cyklusser (EN 13687-1): > 3 N/mm2
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.MasterSeal_6391_BW
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-04-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtEpoxy
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
    • IFC-klassifikationMateriale
    • Uniclass 2015-kodeSs_32_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 14 16
    • CSI MasterFormat 2014-titelCold Fluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-betegnelseFluid Applied Waterproofing