Vandtætning af grønne tage - MasterSeal Roof
Vandtætning af grønne tage - MasterSeal Roof
Vandtætning af grønne tage - MasterSeal Roof
Vandtætning af grønne tage - MasterSeal Roof
Vandtætning af grønne tage - MasterSeal Roof
    Sika
    Arkiveret

    Vandtætning af grønne tage - MasterSeal Roof

    MasterSeal Roof vandtætningssystemer danner en fugefri, fuldt vedhæftet flydemembran, der undgår svejsninger og fuger omkring tagelementer. Modstandsdygtighed overfor rødder og lang levetid sikrer ideelle egenskaber for tage, hvor der skal lægges et vegetationslag. Et komplet sæt af konstruktionsdetaljer og systemlayout er inkluderet. For yderligere information, kontakt din lokale Master Builders Solutions-konsulent
    Specifikation
    • Tagvandtætning med MasterSeal Roof fugefrie systemer baseret på et lag 2-komponent, hybrid- eller ren polyureabaseret vandtæt membran fra Master Builders Solutions eller lignende godkendt, påført med minimum tykkelse på 2 mm. Systemkonfiguration specifik for tage med lav hældning, hvor der vil blive installeret et grønt taglag. MasterSeal Roof-system inkluderer specifik primer afhængig af underlaget og en UV-bestandig topcoat til overflader, der ikke er dækket af beplantning og vegetationslagene.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.green-roof-waterproofing-masterseal-roof
    • ProduktfamilieMBCC Group (Removed)
    • ProduktgruppeWaterproofing
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2024-04-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtPolyurea
    • Materiale sekundærtPolyurethan
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
    • IFC-klassifikationMateriale
    • Uniclass 2015-kodeSs_30_40_30_42
    • Uniclass 2015-beskrivelseLiquid-applied inverted roof covering systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-betegnelseFluid Applied Waterproofing