Løsningen til ekstreme spildevandsudfordringer - Sikagard® -7000 CR
Løsningen til ekstreme spildevandsudfordringer - Sikagard® -7000 CR
Løsningen til ekstreme spildevandsudfordringer - Sikagard® -7000 CR
Løsningen til ekstreme spildevandsudfordringer - Sikagard® -7000 CR
    Sika

    Løsningen til ekstreme spildevandsudfordringer - Sikagard® -7000 CR

    Vandtætnings- og beskyttelsessystem baseret på Xolutec®-teknologi til spildevandsfaciliteter og stærkt kemiske industrimiljøer.

    Grunder: Sikagard® P 770. Specialgrunder til M membraner påført på (tørre eller fugtige) underlag.

    Membran: Sikagard® M 790. 2-komponent, revneoverbyggende membran med høj kemikalieresistens.

    Specifikation
    • Påføring af 1 lag med en omtrentlig minimumstykkelse på 0,2 (eller 0,3) mm af den 2-komponente, Xolutec®-baserede grunder Sikagard® P 770 fra Sika (eller tilsvarende) efterfulgt af påføring af 2 (3) lag med en samlet minimumstykkelse på ca. 0,8 (1,2) mm af den 2-komponente, Xolutec®-baserede vandtætningsmembran Sikagard® M 790 fra Sika (eller tilsvarende).

      Produktets fysiske egenskaber:
      Uigennemtrængelighed over for vand under tryk (+side) min. 5 bar
      Uigennemtrængelighed over for vand under tryk (-side) min. 1,5 bar
      Kapillær vandabsorption (EN 1062-3) maks. 0,1 kg/m2/h0,5 
      Gennemtrængelighed over for vanddamp (EN ISO 7783-1, EN ISO 7783-2): Sd > 120 m (0,8 mm tykkelse)
      Gennemtrængelighed over for kuldioxid (EN 1062-6): Sd > 200 m (0,8 mm tykkelse)
      Slidstyrke (EN ISO 5470-1): maks. 200 mg
      Slagstyrke (EN ISO 6271-1): min. 20 Nm   
      Vedhæftning til beton (EN 1542): min. 2,5 N/mm2
      Vedhæftning til beton efter frost-tø-cyklusser (EN 13687-1):  min. 2,5 N/mm2
      Revneoverbyggende: EN 1062-7 (A) Statisk: min. A3 (+23 °C);  min. A2 (0 °C); min A2 (-10 °C)
      Revneoverbyggende: EN 1062-7 (B) Dynamisk: min. B3.1 (+23 °C); min. B2(-10 °C)

      Modstandsdygtighed over for korrosion fra biogene syrer (efter accelereret periode på 72 uger svarende til en periode på 11 til 14 år i et virkeligt kloaksystem): 
      - Ingen signifikant ændring i sammenhængsstyrke og permeabilitet.
      - Vedhæftningstest viser brud i betonunderlag.

    Teknisk specifikation
    • Unik ref.Sikagard-7000-CR
    • ProduktfamilieConcrete Protection
    • ProduktgruppeChemical Resistant Waterproofing Coatings
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2024-04-01
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Designet iTyskland
    • Fremstillet iTyskland
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Waterproofing & Membranes
    • IFC-klassifikationMateriale
    • Uniclass 2015-kodeSs_32_80
    • Uniclass 2015-beskrivelseWaterproofing and tanking systems
    • CSI MasterFormat 2014-kode07 14 00
    • CSI MasterFormat 2014-titelFluid-Applied Waterproofing
    • OmniClass-nummer23-13 25 17 15
    • OmniClass-betegnelseFluid Applied Waterproofing