Bausatz Sunfix aero duo

Bausatz Sunfix aero duo

4.3 ud af 5 stjerner4.3(31 anmeldelser)
Der Vorteil steckt beim Bausatz Sunfix aero duo im Namen. Die leistungsstarken Qualitätsmodule Sunmodule Plus poly, mono, mono black sowie das Sunmodule Protect poly werden mit dem Montagesystem Sunfix aero duo ohne Durchdringung der Dachhaut installiert und bilden einen statischen Verbund, der mit einer geringen Ballastierung auskommt. Das aerodynamische, im Windkanal getestete Design sorgt dafür, dass sich die Solaranlage im Wind verhält wie ein Formel-1-Wagen bei hohem Tempo: Das Gestell saugt sich regelrecht auf dem Dach fest. Damit ist es möglich, die Punkt- und Flächenlasten auf ein Minimum zu reduzieren. Beim Bausatz Sunfix aero duo werden die Module paarweise zeltförmig auf dem Dach angeordnet, was die optimale Ausnutzung der vorhandenen Dachfläche ermöglicht. Durch die doppelte Ausführung wird der Verschattungsabstand zwischen den Modulreihen reduziert. Somit passt deutlich mehr Leistung auf das Dach.
Teknisk specifikation
  • Unik ref.SR0511_GER
  • ProduktfamilieKit Sundeck/Kit Sunfix aero duo
  • ProduktgruppeSolar Module
  • TypeObjekt (enkelt objekt)
  • Udgivelsesdato2014-03-12
  • Udgavenummer1
Relateret
  • Materiale primærtGlas
  • Materiale sekundærtAluminium
  • Designet iTyskland
  • Fremstillet iTyskland
  • Nettovægt (kg)10.3
Klassifikation
  • BIMobject-kategoriElektrisk - Solpaneler
  • IFC-klassifikationEnergiomdannelsesanordning
  • UNSPSC-navnSolar power plants
  • UNSPSC-kode26131507