Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)
Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)

    Innovus® DP Fire X - Dekorativ overfladebehandlet spånplade (DP PB)

    Innovus® DP Fire X er en dekorativ træspånplade med en melaminoverflade til indendørs brug, der har en forbedret brandreaktion. Innovus® DP Fire X dekorative panel er let at rengøre og modstandsdygtig over for ridser og pletter. Det er en harmonisk kombination af visuel appel, teknisk ydeevne og miljømæssig bæredygtighed.

    Innovus® DP-kollektionen kan matches med Innovus® DP MDF såvel som med Innovus® laminater.

    Specifikation
    • Innovus® DP Fire X, spånplade med dekorativt papir på begge sider til ikke-strukturelle indendørs anvendelser under tørre forhold.

      Egenskaber:
      Ud over teknisk ydeevne er Innovus® DP Fire X paneler alsidige, nemme at fræse, nemme at rengøre, pletbestandige, ridsefaste og miljøvenlige produkter med antibakterielle egenskaber.

      Innovus® DP Fire X anbefales til brug i sektorer med strenge regler for de anvendte materialers brandegenskaber.

      Brandreaktion i henhold til EN 13986:
      Innovus® DP Fire X CARB2/EPA (sælges primært i SWE - Sydvesteuropa) er klassificeret som B-s1, d0 (Euroklasser definition i EN 13501-1).
      Innovus® DP Fire X CARB2/TSCA (sælges primært i NEE - Nordøsteuropa) er klassificeret som C-s2, d0 (Euroklasser defineres i henhold til EN 13501-1).

      Anvendelser:
      Holdbarheden, designet og alsidigheden gør Innovus® DP Fire X til det perfekte valg til boliger, offentlige, kommercielle og sundhedsmæssige formål.

      Certificeringer:
      PEFC- og FSC® (Forest Stewardship Council®)-certificerede produkter er tilgængelige efter anmodning og i henhold til tilgængelighed (FSC® C009049 / FSC® C104607 / PEFC/04-32-0767 / PEFC/14-35-00013).

      Formaldehydemissionsklasse:
      Oplysningerne afhænger af markedet. Besøg vores hjemmeside eller brug vores tilbuds- og servicebrochure.

      Produktstandard:
      Innovus® DP Fire X paneler er klassificeret i henhold til kriterierne defineret i EN 14322 - Træbaserede paneler – Melaminbelagte plader til indendørs brug - Definition, krav og klassificering.

      For mere information om tilgængelige formater og tykkelser, besøg venligst vores hjemmeside på sonaearauco.com eller se Sonae Araucos produkttilbudsbrochure.


      DekorBeskrivelseTeksturkode
      M760Nettgau KirsebærFLW
      M850 Berlin Cherry SC
      M999 Iguazu Eg FLW
      M1076 Mozambique Wenge SC
      M2106 Klar Ahorn SMA
      M2112 Pien Bøg FLW
      M2511 Troia Valnød SMA
      M3247 Skovbøg LP
      M3861 Lys Middelhavsfarvet SMA
      M3866 Hvidt NTL
      M3892 Messina Eg SMA
      M4289 Lorca Eg SMA
      M4451 Middelhavsstil SMA
      M4462 Lyon Valnød FUN
      M6046 Salonga Wengé NTL
      M6053 Carrizo Fyr NTL
      M6054 Lys tamarakNTL
      M6120 Sonoma Eg Natur NTL
      M6126 Sonoma Eg Grågrøn NTL
      M6130 Vintage Eg NTL
      M6136 Sonoma Eg Trøffel NTL
      M6210 Magyra Bøg NaturFLW
      M6213 New Port Pale FUN
      M6220 Stockholm Pine FUN
      M6223 Country Pine NTL
      M6225 Memphis Classic SC
      M6226 Wellington Oak Sand NTL
      M6251 Bari Eg Grå FLW
      M6252 Bari Eg Natur FLW
      M6263 Salerno Eg Gylden SJOV
      M6264 Salerno Eg Bleg SJOV
      M6265 Eksotisk Jord SJOV
      M6267Nymåne SJOV
      M6280 Sanctuary Eg SJOV
      M6281 Sanctuary Eg Mørk SJOV
      M6282 Cosmopolitan #1 FLW
      M6283 Cosmopolitan #2 FLW
      M6284 Tidløs Eg Kiks SJOV
      M6285 Tidløs Eg Kakao SJOV
      M6287 Vild Eg Brun SJOV
      M628
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.innovus-decorative-panel-fire-x
    • Produktfamiliedirect faced boards
    • ProduktgruppeInnovus
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2021-08-11
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtTræfiberplade
    • Materiale sekundærtMelamin
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Pladematerialer
    • IFC-klassifikationByggekomponent
    • ETIM-kodeEG019720
    • ETIM-navnSheet material

    Tilgængelighed i region

    Europa