Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)
Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)

    Innovus® DP MDF Fire X - Dekorativ overfladebehandlet panel med medium densitetsfiberplade (DP MDF)

    Innovus® DP MDF Fire X er et fiberpladepanel med medium densitet med en dekorativ melaminoverflade på begge sider med forbedret brandreaktionsegenskaber, der er velegnet til ikke-strukturelle anvendelser under tørre forhold.

    Innovus® DP MDF Fire X-kollektionen kan kombineres med Innovus® DP såvel som med Innovus® laminater.

    Specifikation
    • Innovus® DP MDF Fire X, mediumdensitets fiberplade med en dekorativ melaminoverflade på begge sider med forbedret brandreaktionsadfærd, egnet til ikke-strukturelle anvendelser i tørre forhold.

      Egenskaber:
      Ud over deres tekniske ydeevne er Innovus® DP MDF Fire X paneler alsidige, nemme at fræse, nemme at rengøre, plette- og ridsefaste og miljøvenlige med antibakterielle egenskaber.

      Brandreaktion i henhold til EN 13986:
      Innovus® DP MDF Fire X CARB2/EPA (sælges primært i Sydvesteuropa) ogInnovus® DP MDF Fire X CARB2/TSCA (sælges primært i NEE - Nordøsteuropa)er klassificeret som B-s1, d0 (Euroklasser definition i henhold til EN 13501-1).

      Anvendelser:
      Holdbarheden, designet og alsidigheden gør Innovus® DP MDF Fire X til det perfekte valg til boliger, offentlige, kommercielle og sundhedsmæssige formål.

      Certificeringer:
      PEFC- og FSC® (Forest Stewardship Council®)-certificerede produkter er tilgængelige på forespørgsel og i henhold til tilgængelighed (FSC® C009049 / FSC® C104607 / PEFC/04-32-0767 / PEFC/14-35-00013)

      Formaldehydemissionsklasse:
      Oplysningerne afhænger af markedet. Besøg vores hjemmeside eller brug vores tilbud & Servicebrochure.

      Produktstandard:
      Innovus® DP MDF Fire X plader klassificeres i henhold til kriterierne defineret i EN 14322 - Træbaserede paneler – Melaminbelagte plader til indendørs brug - Definition, krav og klassificering.

      For mere information om tilgængelige formater og tykkelser, besøg venligst vores hjemmeside på sonaearauco.com eller se Sonae Araucos produkttilbudsbrochure.


      DekorBeskrivelseTeksturkode
      M760Nettgau KirsebærFLW
      M850 Berlin Cherry SC
      M999 Iguazu Eg FLW
      M1076 Mozambique Wenge SC
      M2106 Klar Ahorn SMA
      M2112 Pien Bøg FLW
      M2511 Troia Valnød SMA
      M3247 Skovbøg LP
      M3861 Lys middelhavsfarvet SMA
      M3866 Hvidt NTL
      M3892 Messina-eg SMA
      M4289 Lorca-eg SMA
      M4451 Middelhavsstil SMA
      M4462 Lyon Valnød FUN
      M6046 Salonga Wengé NTL
      M6053 Carrizo Fyr NTL
      M6054 Lys tamarak NTL
      M6120 Sonoma Eg Natur NTL
      M6126 Sonoma Eg Grågrøn NTL
      M6130 Vintage Eg NTL
      M6136 Sonoma Eg Trøffel NTL
      M6210 Magyra Bøg Natur FLW
      M6213 Ny Port Bleg FUN
      M6220 Stockholm Fyr FUN
      M6223 Landsfyr NTL
      M6225 Memphis Klassisk SC
      M6226 Wellington Eg Sand NTL
      M6251 Bari Eg Grå FLW
      M6252 Bari Eg Natur FLW
      M6263 Salerno Eg Gylden SJOV
      M6264 Salerno Eg Bleg SJOV
      M6265 Eksotisk Jord SJOV
      M6267 Nymåne SJOV
      M6280 Sanctuary Oak FUN
      M6281 Sanctuary Oak Dark FUN
      M6282 Cosmopolitan #1 FLW
      M6283 Cosmopolitan #2 FLW
      M6284 Tidløs Eg Kiks FUN
      M6285 Tidløs Eg Kakao SJOV
      M6287 Vild Eg Brun SJOV
      M6289 Mapuche Beige FLW
      M6290 Mapuche Grå FLW
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.innovus-decorative-panel-mdf-fire-x
    • Produktfamiliedirect faced boards
    • ProduktgruppeInnovus
    • TypeByggematerialer
    • Udgivelsesdato2021-08-11
    • Udgavenummer1
    Relateret
    • Materiale primærtMDF-plade
    • Materiale sekundærtMelamin
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriByggematerialer - Pladematerialer

    Tilgængelighed i region

    Europa