Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421
Garderobeskab H421

    Garderobeskab H421

    Højt dobbeltskab som består af to skabe i ét. For dig som har behov for plads til både fritids- og arbejdstøj. IIndretning i venstre skab: Hattehylde, bøjlestang med to ankerkroge samt en håndklædeknopp på dørens inderside (ved valg af standarddør). Indretning i højre skab: Hattehylde, bøjlestang med en ankerkrog. Skabet findes med både plant og skråt tag. Skabet har en helsvejset konstruktion i højstyrkestål hvilket medfører maximal holdbarhed, det har desuden ekstra holdbar pulverlakkerede flader. Skabet har en plan gulvoverflade uden tærskel hvilket letter rengøringen. Vi har et stort antal understel, døre og låse at vælge mellem og i tillæg en mængde af farvevalg for såvel stål- som laminatdøre. Vores laminatdøre kan i tillæg fås med fotomotiv hvor du som kunde selv kan vælge motivet. Du kan også supplere vores skabe med dekorative og holdbare laminatgavle på skabenes sider. Vores garderobeskabe er lige som vor øvrige skabe, GS-godkendte hvilket garanterer dig at materiale, holdbarhed og fremstillingsmetoder holder en meget høj standard.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.clothing-locker-h421
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-07-03
    • Udgavenummer1
    • Højde (mm)550
    • Bredde (mm)600
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelStorage Cabinets
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS