Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2
Garderobeskab H4z2

    Garderobeskab H4z2

    4.0 ud af 5 stjerner4.0(5 anmeldelser)
    Højt Z-skab. Indretning i det øvre skab: Bøjlestang med to ankerkroge. Indretning i det nedre skab: Bøjlestand med to ankerkroge. Skabet findes med både plant og skråt tag. Skabet har en helsvejset konstruktion i højstyrkestål hvilket medfører maximal holdbarhed, det har desuden ekstra holdbar pulverlakkerede flader. Skabet har en plan gulvoverflade uden tærskel hvilket letter rengøringen. Vi har et stort antal understel, døre og låse at vælge mellem og i tillæg en mængde af farvevalg for såvel stål- som laminatdøre. Vores laminatdøre kan i tillæg fås med fotomotiv hvor du som kunde selv kan vælge motivet. Du kan også supplere vores skabe med dekorative og holdbare laminatgavle på skabenes sider. Vores garderobeskabe er lige som vor øvrige skabe, GS-godkendte hvilket garanterer dig at materiale, holdbarhed og fremstillingsmetoder holder en meget høj standard.
    Teknisk specifikation
    • Unik ref.clothing-locker-h4z2
    • ProduktfamilieStorage
    • ProduktgruppeCabinets
    • TypeObjekt (enkelt objekt)
    • Udgivelsesdato2018-07-03
    • Udgavenummer1
    • Bredde (mm)400
    Relateret
    • Materiale primærtStål
    • Designet iSverige
    • Fremstillet iPolen
    Klassifikation
    • BIMobject-kategoriMøbler - Shelving & Storage
    • IFC-klassifikationMøbler
    • UNSPSC-navnCabinets
    • UNSPSC-kode30161801
    • Uniclass 2015-kodePr_40_30_78_48
    • Uniclass 2015-beskrivelseLockers
    • CSI MasterFormat 2014-kode41 53 13
    • CSI MasterFormat 2014-titelStorage Cabinets
    • OmniClass-nummer23-21 15 15
    • OmniClass-betegnelseClothing Lockers
    • CSI UniFormat II-kodeE20
    • CSI UniFormat II-titelFURNISHINGS

    Tilgængelighed i region

    Europa