Vi bruger cookies til at levere vores tjenester. Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies.
;

Hatthylde med mellemvægge

Unique ref.: hat-shelf-without-dividers
Producent.: Sonesson Inredningar
Produkt familie: Storage
Produkt gruppe: Interior systems
Publiceringsdato: 2016-11-21
Versions nummer: 1
Type: Objekt (enkelt objekt)
Download (2)
Hattehylde med hylder af kvadratiske rør, en bøjlestang med to ankerkroge pr. plads. Med mellemvægge. Alle enheder er lakeret med miljørigtige pulverfarver, som er lette at holde rene og samtidig ekstremt modstandsdygtige over for slag og stød.


Hoved materiale: Steel
Sekundær materiale:
Designet i: Sweden
Prouceret i: Sweden

BIMobject kategori: Møbler - Shelving & Storage
Uniclass 1.4 Kode: L826
Uniclass 1.4 Beskrivelse: Shelving
Uniclass 2.0 Kode: PR-31-77
Uniclass 2.0 Beskrivelse: Shelves And Storage Units
Uniclass 2015 Kode: Pr_40_30_78
Uniclass 2015 Beskrivelse: Shelves and storage units
NBS Reference Kode: 35-77-80
NBS Reference Beskrivelse: Shelves
CSI MasterFormat 2014 Code: 10 56 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Metal Storage Shelving
OmniClass-nummer: 23-21 11 11 11
OmniClass-betegnelse: Commercial Storage Shelves